1470POI050P40
1470POI050P40
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion, Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 100 mm |
Diamètre du dôme | 41 mm |
Déport | 25 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Largeur | 44 mm |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 50 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre | 50 mm |
Diamètre de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur de roue | 18 mm |
Largeur du bandage | 18 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Basetech |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 60 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
Longueur de la platine | 60 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
Type de fixation | Platine carrée |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 80 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Hauteur | 70 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Nom du produit | Agila light |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,19 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |