Agila light
1477PAO075P40
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
---|---|
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, légère |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 25 mm |
Rayon d'encombrement | 78 mm |
Diamètre d'encombrement | 156 mm |
Diamètre du dôme | 41 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre | 75 mm |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Dureté du bandage (A) | 91 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 40 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine carrée |
---|---|
Longueur de la platine | 60 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |
Attributs principaux
Applications | Mobilier professionnel |
---|---|
Nom du produit | Agila light |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 60 KG |
Capacité de charge statique | 120 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 44 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Poids | 0,3 KG |