1470PAO075P30-11
1470PAO075P30-11
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 125 mm |
Diamètre du dôme | 41 mm |
Déport | 25 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Largeur | 44 mm |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 62,5 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Corps de roue | Polypropylène |
Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
Diamètre | 75 mm |
Diamètre de roue | 75 mm |
Dureté du bandage (A) | 91 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 40 Shore D |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Maxtech, Supratech |
Roulement | Moyeu lisse |
Fixation
Diamètre du trou central | 11 mm |
---|---|
Type de fixation | Trou central |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 120 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 60 KG |
Hauteur | 100 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Nom du produit | Agila light |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,21 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |