1430POI032P60-38X32
1430POI032P60-38X32
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion, Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 54 mm |
Diamètre du dôme | 26,5 mm |
Déport | 11 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Simple rangée de billes |
Rayon d'encombrement | 27 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre | 32 mm |
Diamètre de roue | 32 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur de roue | 14 mm |
Largeur du bandage | 14 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Basetech |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 4,2 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 32 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 24 mm, 30 mm |
Longueur de la platine | 38 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 24 mm, 30 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 40 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 20 KG |
Hauteur | 42,5 mm |
Largeur totale | 26 mm |
Nom du produit | Compacta |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,05 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |