P41-42x42 / 10
P41-42x42 / 10
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
---|
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 5 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 42 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
Longueur de la platine | 42 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
Type de fixation | Platine carrée |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 120 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 60 KG |
Nom du produit | Accessory |
Poids | 0,06 KG |
Type de produit | Accessoire |