Accessory
S73-10x78 / 10
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Longueur de la tige | 78 mm |
---|---|
Type de fixation | Tige filetée à collet rond rivetée |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 160 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Hauteur | 9 mm |
Nom du produit | Accessory |
Poids | 0,05 KG |
Type de produit | Accessoire |