P41-65x65 / 10
P41-65x65 / 10
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
---|
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 6 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 65 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 47 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 42 mm |
Longueur de la platine | 65 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 47 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 42 mm |
Type de fixation | Platine carrée |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 160 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Hauteur | 12 mm |
Nom du produit | Accessory |
Poids | 0,12 KG |
Type de produit | Accessoire |