8671TOO125P63
8671TOO125P63
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit de mouvement faible, Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne, Très forte résistance au roulement |
Résistance à la corrosion | Excellente résistance à la corrosion |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Acier Inoxydable |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 240 mm |
Diamètre du dôme | 96 mm |
Déport | 55 mm |
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Largeur | 96 mm |
Matériau | Acier Inoxydable, forte charge |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 120 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polyamide, forte charge |
Couleur de la roue | Blanc naturel |
Diamètre | 125 mm |
Diamètre de roue | 125 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Duratech |
Roulement | Moyeu lisse |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 105 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm, 105 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 74 mm |
Longueur de la platine | 137 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm, 105 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 74 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 1400 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 700 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 560 KG |
Hauteur | 164 mm |
Largeur totale | 96 mm |
Nom du produit | Zeta, Zeta stainless |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Plage de température (maximale) | 80°C |
Plage de température (minimale) | -30°C |
Poids | 2,74 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel |