3476DVP200P69-L0-11
3476DVP200P69-L0-11
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Résistance à abrasion satisfaisante |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 310 mm |
---|---|
Déport | 55 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 155 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
Corps de roue | Tôle d’acier |
Diamètre | 200 mm |
Diamètre de roue | 200 mm |
Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |
Largeur du bandage | 50 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Puretech |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 105 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Longueur de la platine | 137 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire avec fonction de blocage centralisé |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 410 KG |
---|---|
Hauteur | 240 mm |
Nom du produit | Alpha central |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 3,36 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total centralisé |