2478DIK075P60
2478DIK075P60
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen, Bruit du mouvement élevé |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|---|
Diamètre du dôme | 43 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
Pivot | Double rangée de billes, |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Corps de roue | Tôle d’acier |
Couleur de la roue | Zingué bleu |
Diamètre | 75 mm |
Diamètre de roue | 75 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Puretech |
Roulement | Roulement à billes conique |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 60 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 40 mm |
Longueur de la platine | 67 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 40 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 110 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 55 KG |
Hauteur | 100 mm |
Largeur totale | 43 mm |
Nom du produit | Agila |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,31 KG |
Type de produit | Roulette fixe |