R48-32-Ø28
R48-32-Ø28
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
---|
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Diamètre du trou central | 28 mm |
---|---|
Longueur de la vis | 45 mm |
Type de fixation | Adaptateur, carré |
Attributs principaux
Nom du produit | Bushing |
---|---|
Poids | 0,02 KG |
Type de produit | Accessoire |