2040UAX200R05-28
2040UAX200R05-28
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Blanc gris (RAL9002) |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 320 mm |
Diamètre du dôme | 70 mm |
Déport | 60 mm |
Forme de la chape | Capotée |
Largeur | 70 mm |
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Rayon d'encombrement | 160 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Corps de roue | Polyamide |
Couleur de la roue | Gris ardoise (RAL7015) |
Couleur du bandage | Gris ardoise (RAL7015) |
Diamètre | 200 mm |
Diamètre de roue | 200 mm |
Dureté du bandage (D) | 59 Shore D |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du bandage | 35 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Maxtech |
Roulement | Roulement à billes de précision, étanche |
Fixation
Diamètre du trou central | 28 mm |
---|---|
Longueur de la vis | 45 mm |
Nombre de trous de fixation | 2 |
Position de la tige filetée | 19 mm |
Type de fixation | Tige, ronde |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 450 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 150 KG |
Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |
Hauteur | 229 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Nom du produit | Integral |
Norme | EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital |
Plage de température (maximale) | -25°C, 80°C |
Plage de température (minimale) | -25°C |
Poids | 1,61 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |