ITP200x50-Ø20 flat
ITP200x50-Ø20 flat
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Forte résistance au roulement, Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Corps de roue | Aluminium |
Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
Diamètre | 200 mm |
Diamètre de l’alésage | 20 mm |
Diamètre de roue | 200 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Longueur de moyeu | 60 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Novatech |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 1600 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 800 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 640 KG |
Nom du produit | Novatech |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -10°C |
Poids | 1,29 KG |
Type de produit | Roue |