POR125x40-Ø12 HL44,4
POR125x40-Ø12 HL44,4
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 125 mm |
Diamètre de l’alésage | 12 mm |
Diamètre de roue | 125 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur du bandage | 40 mm |
Longueur de moyeu | 44,4 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Basetech |
Roulement | Roulements rouleaux |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 400 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 200 KG |
Nom du produit | Basetech |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,2 KG |
Type de produit | Roue |