POR080x34-Ø12 RAL9011
POR080x34-Ø12 RAL9011
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 80 mm |
Diamètre de l’alésage | 12 mm |
Diamètre de roue | 80 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur du bandage | 34 mm |
Longueur de moyeu | 44,4 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Basetech |
Roulement | Roulements rouleaux |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 250 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 125 KG |
Nom du produit | Basetech |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,1 KG |
Type de produit | Roue |