UER200x46-Ø20
UER200x46-Ø20
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement élevé |
---|---|
Performance de roulage | Forte résistance au roulement |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
Corps de roue | Polyamide |
Diamètre | 200 mm |
Diamètre de l’alésage | 20 mm |
Diamètre de roue | 200 mm |
Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |
Largeur du bandage | 46 mm |
Longueur de moyeu | 58 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Elastech |
Roulement | Roulements rouleaux |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 800 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 400 KG |
Nom du produit | Elastech |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 80°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 1,11 KG |
Type de produit | Roue |