PJO075x25-Ø8
PJO075x25-Ø8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 75 mm |
Diamètre de l’alésage | 8 mm |
Diamètre de roue | 75 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Largeur du bandage | 25 mm |
Longueur de moyeu | 26,5 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Supratech |
Roulement | Moyeu lisse |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 150 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 75 KG |
Nom du produit | Supratech |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,06 KG |
Type de produit | Roue |