2044UAP150R36-32S30 4xM6
2044UAP150R36-32S30 4xM6
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 230 mm |
---|---|
Diamètre du dôme | 62 mm |
Déport | 40 mm |
Forme de la chape | Capotée |
Largeur | 62 mm |
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Rayon d'encombrement | 115 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Corps de roue | Polyamide |
Diamètre | 150 mm |
Diamètre de roue | 150 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Fixation
Diamètre du trou central | 32 mm |
---|---|
Longueur de la vis | 51 mm |
Nombre de trous de fixation | 2 |
Position de la tige filetée | 7 mm |
Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 450 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 150 KG |
Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |
Hauteur | 183 mm |
Largeur totale | 62 mm |
Nom du produit | Integral |
Norme | EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital |
Poids | 1,1 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |