2975DIK050P30-11
2975DIK050P30-11
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen, Bruit du mouvement élevé |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 155 mm |
Diamètre du dôme | 53 mm |
Déport | 25 mm |
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Largeur | 57 mm |
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 77 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Corps de roue | Tôle d’acier |
Couleur de la roue | Zingué bleu |
Diamètre | 50 mm |
Diamètre de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Largeur de roue | 19 mm |
Largeur du bandage | 19 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Puretech |
Roulement | Roulement à billes conique |
Fixation
Diamètre du trou central | 11 mm |
---|---|
Type de fixation | Trou central |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 120 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 60 KG |
Hauteur | 69 mm |
Largeur totale | 57 mm |
Nom du produit | Agila twin |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 85°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,36 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage de roue |