![](https://cdn.tente.com/media/06/34/cb/1698392660/270-montage-von-rollen-desktop.jpg)
Lexique: I
Installation des roulettes : conseils d'experts
Lors de l’installation des roulettes, il est important de s’assurer que la surface de contact de la roulette est en contact direct avec l’équipement concerné. C’est le seul moyen d’ obtenir la capacité de charge maximale. Cette règle s’applique quel que soit le type de fixation que vous choisissez.
Pour les fixations à vis, assurez-vous que la vis est suffisamment solide (classe de résistance min. 8.8 ou comparable). Le couple de serrage minimum doit être conforme aux directives techniques. Les connexions à vis doivent être sécurisées en permanence par l’utilisateur afin d’éviter qu’elles ne se desserrent pas. Les capacités de charges indiquées sont basées sur les instructions d’installation spécifiées ici.
Il est important de prendre en compte nos indications concernant les fixations lors de l’installation des roulettes. En effet, selon le type de montage, différents éléments doivent être pris en compte.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter et nous vous donnerons des conseils détaillés pour l’installation de vos roulettes.