![](https://cdn.tente.com/media/e1/11/99/1698323747/Antimagnetic%20castors%20for%20the%20MRI%20scanner.jpg)
Lexique: I
IRM : facteurs importants dans le choix des roulettes
L'imagerie par résonnance magnétique (IRM) est une méthode de visualisation utilisée pour les diagnostics médicaux. Elle génère de puissants champs magnétiques et des champs magnétiques alternatifs. Cela impose des standards pour le scanner et tous ses composants, tout comme pour les autres objets dans la pièce d'examen. Les roulettes, par exemple, doivent aussi avoir certaines propriétés compatibles avec l'usage d'un scanner IRM.
Le prérequis le plus important pour les roulettes est qu'elles soient antimagnétiques. L'usage de roulettes magnétiques perturberait les champs magnétiques et la procédure ne serait pas pleinement concluante. Les scanners IRM générent des densités de flux magnétiques de plus de 3.0 T (Tesla), ce qui implique que les roulettes doivent convenir à un champ magnétique de cette force.
Les autres facteurs sont leurs flexibilité et leur stabilité. les roulettes doivent avoir une faible résistance au roulage pour pouvoir être mises en position correcte facilement et rapidement. Parallèlement à cela, il est crucial que le scanner IRM puisse être fixé fermement dans une position stable : tout mouvement parasite rend l'image inutilisable et par conséquent doit être évitée.
Les roulettes TENTE Linea pour l'équipement médical
Les séries TENTE Linea est la solution idéale pour les équipements médicaux tels que les IRM. Les roulettes sont faciles à manœuvrer et peuvent être bloquées par un système de verrouillage actionné en un seul mouvement. Elles peuvent être utilisées à la fois dans des systèmes IRM fermés ou ouverts, comme par exemple les scanners IRM mobiles "bras en C".
Si vous avez des besoins particuliers, nous serions heureux de développer des solutions de mobilité personnalisées en collaboration avec vous. Contactez-nous !