Supratech
PJR 125x32-Ø12
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
Applications | Chariots libre-service, Mobilier professionnel, Restauration |
---|---|
Nom du produit | Supratech |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,24 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Diamètre de l’alésage | 12 mm |
Longueur de moyeu | 34,9 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |