Stora
2370DIK125P30-13
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Élancée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Déport | 38 mm |
Rayon d'encombrement | 100,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 201 mm |
Roue
Corps de roue | Tôle d’acier |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Roulement | Roulement à billes conique |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Trou central |
---|---|
Diamètre du trou central | 13 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Stora |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Hauteur | 155 mm |
Poids | 1,01 KG |