Socket
R21-13x26 / 8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Diamètre du collet | 20 mm |
---|
Fixation
Diamètre du trou central | 13 mm |
---|---|
Longueur de la vis | 26 mm |
Type de fixation | Adaptateurs zamac |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 160 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Hauteur | 2 mm |
Nom du produit | Socket |
Poids | 0,01 KG |
Type de produit | Accessoire |