Socket
R20-15x36 / 11
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Nom du produit | Socket |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Hauteur | 36 mm |
Poids | 0 KG |
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Chape
Diamètre du collet | 18 mm |
---|
Fixation
Type de fixation | Manchon synthétique, rond |
---|---|
Diamètre du trou central | 15 mm |