Puretech
UVH080x35-Ø8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 80 mm |
Largeur du bandage | 35 mm |
Diamètre de l’alésage | 8,3 mm |
Longueur de moyeu | 46 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Dureté du bandage (A) | 90 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 39 Shore D |
Attributs principaux
Nom du produit | Puretech |
---|---|
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,22 KG |