Puretech
DVR 200x50-Ø20 tyre-w.TENTE &
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Industries utilisateurs, Revendeurs |
---|---|
Nom du produit | Puretech |
Caractéristiques spéciales | Conducteur d’électricité, Inoxydable |
Type de produit | Roue |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 205 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 205 KG |
Capacité de charge statique | 410 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Poids | 1,47 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Tôle d’acier |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Zingué bleu |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Diamètre de l’alésage | 20 mm |
Longueur de moyeu | 58 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |