Omikron
9258STP300P65
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Acier mécano-soudé |
---|---|
Forme de la chape | Droite |
Roue
Corps de roue | Tôle d'acier, forte charge |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 300 mm |
Largeur du bandage | 100 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 200 mm |
Largeur de la platine | 160 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 160 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 120 mm |
Diamètre des trous de la platine | 15 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Omikron |
---|---|
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 2600 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 3120 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 2600 KG |
Capacité de charge statique | 5200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 370 mm |
Poids | 31,15 KG |