Novatech
FTP250x100-Ø35 HL120
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Fonte |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) |
Diamètre de roue | 250 mm |
Largeur du bandage | 100 mm |
Diamètre de l’alésage | 35 mm |
Longueur de moyeu | 120 mm |
Largeur de roue | 100 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Attributs principaux
Nom du produit | Novatech |
---|---|
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 2200 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 2640 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 2200 KG |
Capacité de charge statique | 4400 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 15,06 KG |