Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Industries utilisateurs, Revendeurs, Robots mobiles autonomes (AMR), Solutions de transport lourd, Solutions d’entreposage |
---|---|
Nom du produit | Novatech |
Type de produit | Roue |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 1400 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 1680 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 1400 KG |
Capacité de charge statique | 2800 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 7,06 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Fonte |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur du bandage | 80 mm |
Diamètre de l’alésage | 25 mm |
Longueur de moyeu | 90 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |