Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Industries utilisateurs, Revendeurs, Robots mobiles autonomes (AMR), Solutions de transport lourd, Solutions d’entreposage |
---|---|
Nom du produit | Novatech |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 4 km/h | 500 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 400 KG |
Capacité de charge statique | 1000 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,68 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Acier, |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) |
Diamètre de roue | 80 mm |
Largeur du bandage | 40 mm |
Diamètre de l’alésage | 20 mm |
Longueur de moyeu | 40 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Type de roulement | 6204 |