Maxtech
UAO050x20-Ø8
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 20 mm |
Diamètre de l’alésage | 8,3 mm |
Longueur de moyeu | 21 mm |
Dureté du bandage (D) | 40 Shore D |
Attributs principaux
Nom du produit | Maxtech |
---|---|
Type de produit | Roue |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 50 KG |
Capacité de charge statique | 100 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,03 KG |