Maxtech
UAK050x20-Ø6
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Chariots libre-service, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Stérilisation |
---|---|
Nom du produit | Maxtech |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 50 KG |
Capacité de charge statique | 100 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,07 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Roulement à billes conique |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 20 mm |
Diamètre de l’alésage | 6 mm |
Longueur de moyeu | 22 mm |
Largeur de roue | 20 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |