Kappa
9680FTP250P64
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Kappa |
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 4 km/h | 2160 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 1800 KG |
Capacité de charge statique | 3600 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 305 mm |
Poids | 20,13 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Acier mécano-soudé |
---|---|
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
Déport | 65 mm |
Rayon d'encombrement | 190 mm |
Diamètre d'encombrement | 380 mm |
Roue
Corps de roue | Fonte |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 250 mm |
Largeur du bandage | 80 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 175 mm |
Largeur de la platine | 140 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 140 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Diamètre des trous de la platine | 15 mm |