Integral twin
2944UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Lits et brancards médicaux, Établissements de santé |
---|---|
Nom du produit | Integral twin |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
Norme | EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital |
Capacité de charge à 3 km/h | 125 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 125 KG |
Capacité de charge statique | 375 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 150 mm |
Largeur totale | 63 mm |
Poids | 1,16 KG |
Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Couleur | Blanc gris (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
Déport | 37,5 mm |
Rayon d'encombrement | 103 mm |
Diamètre d'encombrement | 206 mm |
Diamètre du dôme | 61,5 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Grey white (RAL9002) |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 12 mm |
Largeur de roue | 12 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Tige pour roulette à blocage centralisé |
---|---|
Diamètre du trou central | 28 mm |
Longueur de la vis | 96 mm |
Position de la tige filetée | 19 mm |
Nombre de trous de fixation | 4 |