ICS
5327XSX125R05-28x45
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Polyamide |
---|---|
Forme de la chape | Élancée |
Pivot | Tige pivotante |
Déport | 38 mm |
Diamètre d'encombrement | 259 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide, conducteur d’électricité |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité |
Roulement | Roulement à billes de précision, étanche |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 40 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Tige, ronde |
---|---|
Diamètre du trou central | 28 mm |
Longueur de la vis | 45 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | ICS |
---|---|
Caractéristiques spéciales | Conducteur d’électricité |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 40 °C |
Hauteur | 162 mm |
Poids | 0,86 KG |