ICS
5321UAP100R05-18x62
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Polyamide |
---|---|
Forme de la chape | Élancée |
Pivot | Tige pivotante |
Déport | 37 mm |
Diamètre d'encombrement | 199 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Tige, ronde |
---|---|
Diamètre du trou central | 18 mm |
Longueur de la vis | 62 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | ICS |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 40 °C |
Hauteur | 137 mm |
Poids | 0,61 KG |