Elastech
JFC125x32-Ø8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Zingué |
---|---|
Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
Roulement | Roulement à billes de précision, inoxydable |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Diamètre de l’alésage | 8 mm |
Longueur de moyeu | 35,5 mm |
Dureté du bandage (A) | 75 Shore A |
Attributs principaux
Nom du produit | Elastech |
---|---|
Type de produit | Roue |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 150 KG |
Capacité de charge statique | 300 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Poids | 0,68 KG |