Duratech
TOO 125x50-Ø15 HL60
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Duratech |
Type de produit | Roue |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 700 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 840 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 700 KG |
Capacité de charge statique | 1400 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,54 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polyamide, forte charge |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage dur |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Diamètre de l’alésage | 15 mm |
Longueur de moyeu | 60 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |