Compacta
2198UOI014P60-30x17
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots libre-service, Commerce, Revendeurs |
---|---|
Nom du produit | Compacta |
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
Capacité de charge à 3 km/h | 25 KG |
Capacité de charge statique | 50 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 17 mm |
Largeur totale | 20 mm |
Poids | 0,01 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Anguleuse |
Couleur | Zingué bleu |
Diamètre du dôme | 20 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 14 mm |
Largeur du bandage | 14 mm |
Largeur de roue | 14 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 30 mm |
Largeur de la platine | 17 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 20 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 20 mm |
Diamètre des trous de la platine | 4 mm |