Bushing
R48-33,65-Ø28
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Type de fixation | Adaptateur, carré |
---|---|
Diamètre du trou central | 28 mm |
Longueur de la vis | 45 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Bushing |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Poids | 0,04 KG |