Bushing
R08-Ø30-Ø18
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
Nom du produit | Bushing |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Poids | 0,03 KG |
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Type de fixation | Adaptateur, rond |
---|---|
Diamètre du trou central | 18 mm |
Longueur de la vis | 62 mm |