Basetech
POR100x36-Ø12 RAL9011
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
Applications | Revendeurs |
---|---|
Nom du produit | Basetech |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 160 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 160 KG |
Capacité de charge statique | 320 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,14 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 36 mm |
Diamètre de l’alésage | 12 mm |
Longueur de moyeu | 44,4 mm |
Largeur de roue | 36 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |