Basetech
POO065x30-Ø12 RAL9011
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Revendeurs |
---|---|
Nom du produit | Basetech |
Type de produit | Roue |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 120 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 120 KG |
Capacité de charge statique | 240 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,05 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage dur |
Diamètre de roue | 65 mm |
Largeur du bandage | 30 mm |
Diamètre de l’alésage | 12,1 mm |
Longueur de moyeu | 34,5 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |