Basetech
POI038x20-Ø6
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 38 mm |
Largeur du bandage | 20 mm |
Diamètre de l’alésage | 6 mm |
Longueur de moyeu | 21,5 mm |
Largeur de roue | 20 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Attributs principaux
Nom du produit | Basetech |
---|---|
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 35 KG |
Capacité de charge statique | 70 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,01 KG |