Alpha
3477PVO100P30-13
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 41 mm |
Rayon d'encombrement | 123 mm |
Diamètre d'encombrement | 246 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 35 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Trou central |
---|---|
Diamètre du trou central | 13 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Alpha |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 160 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 75 KG |
Capacité de charge statique | 150 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 128 mm |
Largeur totale | 75 mm |
Poids | 1,02 KG |