Alpha
3470DVR160R05-20x45
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Chariots libre-service, Commerce, Industries utilisateurs, Logistique pour le commerce de détail, Machines et équipements d’atelier, Mobilité urbaine, Restauration, Solutions d’entreposage, Établissements de santé |
---|---|
Nom du produit | Alpha |
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 135 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 135 KG |
Capacité de charge statique | 270 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 195 mm |
Poids | 2,29 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Déport | 55 mm |
Rayon d'encombrement | 135 mm |
Diamètre d'encombrement | 270 mm |
Roue
Corps de roue | Tôle d’acier |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 40 mm |
Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Tige, ronde |
---|---|
Diamètre du trou central | 20 mm |
Longueur de la vis | 45 mm |