Alpha
3470DIR100P62
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Chariots libre-service, Commerce, Industries utilisateurs, Logistique pour le commerce de détail, Machines et équipements d’atelier, Mobilité urbaine, Restauration, Solutions d’entreposage, Établissements de santé |
---|---|
Nom du produit | Alpha |
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 70 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 70 KG |
Capacité de charge statique | 140 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 128 mm |
Poids | 0,89 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Déport | 40 mm |
Rayon d'encombrement | 90 mm |
Diamètre d'encombrement | 180 mm |
Roue
Corps de roue | Tôle d’acier |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 30 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 105 mm |
Largeur de la platine | 80 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
Diamètre des trous de la platine | 9 mm |