Alpha stainless
8470UOO080P30-13
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Restauration |
---|---|
Nom du produit | Alpha stainless |
Caractéristiques spéciales | Inoxydable |
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 150 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 150 KG |
Capacité de charge statique | 300 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 108 mm |
Largeur totale | 75 mm |
Poids | 0,55 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Acier Inoxydable, forte charge |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Acier Inoxydable , Stainless steel |
Déport | 44,5 mm |
Rayon d'encombrement | 84,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 169 mm |
Diamètre du dôme | 75 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Natural white |
Diamètre de roue | 80 mm |
Largeur du bandage | 34 mm |
Largeur de roue | 34 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Trou central |
---|---|
Diamètre du trou central | 13 mm |