Agila
2478DIK050P41
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier médical, Mobilier professionnel, Restauration, Établissements de santé |
---|---|
Nom du produit | Agila |
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Hauteur | 69 mm |
Largeur totale | 35 mm |
Poids | 0,16 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Couleur | Zingué bleu |
Diamètre du dôme | 27 mm |
Roue
Corps de roue | Tôle d’acier |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Roulement | Roulement à billes conique |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Zingué bleu |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 19 mm |
Largeur de roue | 19 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine carrée |
---|---|
Longueur de la platine | 55 mm |
Largeur de la platine | 55 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 38,5 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 44 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 38,5 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 44 mm |
Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |